您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

邏輯分析儀配置

  • 102 個頻道的可攜式邏輯分析儀
  • 12.1 吋 (30.7 公分) 彩色顯示器,解析度為 600 x 800
  • 直覺的使用者介面與熟悉的 Windows XP Pro 作業系統
  • 全面性單端信號支援,臨界值調整範圍為從 - 6 V 到 6 V (每次遞增 10 mV)

時序分析 (非同步取樣)

  • 800 MHz/400 MHz (半/全頻道) 傳統時序,4 M/2M 記憶體深度
  • 200 MHz 轉態時序,1 M 記憶體深度

狀態分析 (同步取樣)

  • 200 MHz 狀態分析,1 M 記憶體深度
  • 自動化臨界值/取樣位置設定,可在高速匯流排上進行準確的量測
  • 在所有頻道上的同步眼圖可快速地辨識有問題的信號

配置考量

敘述

得獎的1680系列單機式與1690系列PC控制型邏輯分析儀,具有一個直覺且容易操作的Windows(r) 環境,能簡化複雜的邏輯分析量測。這些價格經濟的邏輯分析儀提供各種不同的頻道數、記憶體深度和尺寸大小,讓您擁有依工作類型、應用和預算等需求來選擇適合的產品的彈性。

準確而可靠的量測就從探針頭開始!

測試探棒必須另外訂購。請選擇合乎您的應用的測試探棒: 是德建議使用的測試探棒

  • 800 MHz的時序及4 M的深度記憶體,可協助您及時找出與徵候相隔遙遠的問題之根本原因。
  • 200 MHz的狀態擷取能力,提供您同時執行多項系統量測所需的效能和空間。
  • 簡單(Simple)和快速(Quick)觸發,可讓您在觀察信號所在的環境中定義觸發。您可以使用資料顯示畫面中的下拉式功能表,將觸發事件定義為邊緣、碼型和突波(簡單觸發),或在顯示畫面中可疑的事件四周拉出一個方框,看看該事件是否會重複發生(快速觸發)。
  • 預先(Advanced)觸發可讓您利用拖放式圖像作為建構基礎來自訂複雜的觸發環境,以找出最難以捕捉的問題。
  • 在外接的示波器與邏輯分析儀之間的時序連接量測,可協助您判斷信號的類比品質會對裝置的數位操作產生何種影響。
  • 離線分析能力可讓您在Windows PC上面分析之前擷取的資料,好讓邏輯分析儀空出來繼續擷取其他的資料。
  • 內建12.1吋的彩色平面顯示器,可讓您查看更多的資料及迅速掌握重要的細節。
  • 102個頻道的單機式邏輯分析儀。