您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

43961A RF 阻抗測試套件

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

Keysight 43961A RF 阻抗測試套件搭配 Keysight 4395A 選項 010 (100 kHz 至 500 MHz) 或 Keysight 4396B 選項 010 (100 kHz 至 1.8 GHz),可提供量測單埠裝置之阻抗參數的能力。測試埠或 Keysight 43961A 為 7-mm 接頭,且可搭配 Keysight 16191A、16192A 或 16193A 測試夾具使用。Keysight 43961A 包括開路/短路/負載校驗標準,和選購的測試夾具 (如 Keysight 16192A)。