您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

42842B 偏壓電流測試夾具

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [已停產] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [已停產]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz

    • 頻率:20 Hz 到 2 MHz
    • 基本準確度為 +/- 0.05 %
    • 內建 40V 直流偏壓,20 Vrms 測試信號(選項 001)
    • 可使用選項 002 和 42841A 偏壓電流源執行 40 A 直流量測
    • 可使用選項 200 執行 Rdc 量測