您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5339A Mictor測試探棒—低電壓,含40接腳接頭

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

單一存取

  • 34 個頻道:32 個為單端資料,2 個為單端時脈

探棒效能

  • 3.0 pF 等效負載電容
  • 與測試棒所連接的邏輯分析儀資料速率相同
  • 以小到只有 250 mV p-p 的信號振幅量測信號

連接能力

  • 透過 Mictor 接頭,提供到目標裝置方便、可靠的連線
  • Mictor 接頭可以輕易併入您的設計中 (是德編號 1252-7431 或 AMP 編號 2-767004-2)
  • 可搭配支援護罩使用

相容於:

  • 具 40 接腳纜線接頭的邏輯分析儀 邏輯分析儀纜線接頭
  • 提供電路板厚度最高為 0.12 吋的支援護罩
  • 38 接腳 Mictor 機體

敘述

Keysight E5339A Mictor測試探棒讓您透過設計在目標上的Mictor接頭,方便而可靠地連接您的目標。將您要的信號傳送到包含Mictor接頭的位置,當您準備好量測這些信號時,只要插入Mictor測試探棒即可。在無法插入測試探棒的環境下,可將這些測試探棒搭配支撐管套使用。這根測試探棒可搭配任何一款含40接腳接頭的是德邏輯分析儀使用。

  • 僅250mV p-p的最小信號振幅
  • 34頻道,單端式時脈和資料
  • 僅3.0pf的等效負載電容
  • 資料速率最高可達600Mb/s(最大的速率取決於使用的分析儀)
  • 小型接頭很容易結合到您的設計中
  • 是德產品編號1252-7431,AMP編號2-767004-2
  • 厚度為0.120吋的電路板適用的支撐管套