這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 頻譜分析儀(信號分析儀)
- LTPC1 可攜式PC [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
是德的LTPC1可攜式PC支援Keysight 89600系列PC式向量信號分析儀。這台小巧但功能強大的電腦,是專為沒有PC可控制Keysight 89600 VSA及偏好向是德購買可攜式電腦的美國客戶而提供的。產品出貨前,是德會在LTPC1中載入89600軟體,並在系統中測試它的功能。
目前LTPC1包含1 GHz CPU、512 MB RAM、16 MB的視訊RAM、10 GB的磁碟機、4X DVD-ROM/CD-RW光碟機(最低標準)、兩個Cardbus Type II插槽、一個IEEE-1394-1995介面、Microsoft Windows 2000(r) 及一個攜帶箱。
這台可攜式電腦只能連同89600系列VSA一起訂購。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型