您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

LTPC1 可攜式PC

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

是德的LTPC1可攜式PC支援Keysight 89600系列PC式向量信號分析儀。這台小巧但功能強大的電腦,是專為沒有PC可控制Keysight 89600 VSA及偏好向是德購買可攜式電腦的美國客戶而提供的。產品出貨前,是德會在LTPC1中載入89600軟體,並在系統中測試它的功能。

目前LTPC1包含1 GHz CPU、512 MB RAM、16 MB的視訊RAM、10 GB的磁碟機、4X DVD-ROM/CD-RW光碟機(最低標準)、兩個Cardbus Type II插槽、一個IEEE-1394-1995介面、Microsoft Windows 2000(r) 及一個攜帶箱。
這台可攜式電腦只能連同89600系列VSA一起訂購。