這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
1181BZ 測試台車系統推車
方便移動測試設備,讓多位操作人員能夠共用設備
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
產品特性
1181B 產品編號已經改為 1181BZ。 1181B 和 1181BZ 是同一產品。 Keysight 1181BZ 系統測試台車可將測試設備隨時移動到需要使用儀器的地方,可有效地擴大實驗室工作台空間。
Keysight 1181BZ 讓多位操作人員能經濟有效地共用昂貴的設備。
1181BZ 與 Keysight 548xx、8000 和 80000 系列示波器相容。
圖中的 81BZ 包含選配的配件。 請參閱可用選項,以便正確配置此台車。
- 可放置任何 19 吋 EIA 儀器,深度可達 24 吋。 符合人體工學的設計,不論操作人員是坐著或站著,都可輕鬆操作測試設備。
- 耐用的腳輪,方便您輕鬆移動儀器
- 包括將儀器固定於測試台車上的尼龍帶和不鏽鋼扣環
- 傾斜拖架的調整範圍超過 30 度,方便操作人員清楚查看
- 材質:冷軋鋼
- 重量:44.5 kg
- 腳輪:直徑 127 mm
- 傾斜拖架負重:90.7 kg
- 總負重:226.8 kg
- 傾斜拖架寬度:559 mm
- 傾斜拖架深度:660 mm
您對 1181BZ 感興趣嗎?
1181BZ 系統測試台車的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助