您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4875A ParBERT 81250 軟體與量測套件

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • BER measurement: automatic re-synchronization, log file, view actual and accumulated BER and errors of 1s, 02, and total transferred at a glance
  • Fast Eye Mask measurement: Provide fast pass/fail testing for manufacturing test
  • Output Timing measurement: Provide results for setup & hold times, skew between channels, Jitter (RJ/DJ/TJ) and phase margin
  • Spectral decomposition of Jitter components: Allows inband and outband characterization of circuits and devices including PLLs and CDRs. While debugging designs, the new measurement allows the exploration of the various components of deterministic jitter.
  • Output Level measurement: Provide results for high/low levels, amplitudes, threshold margins and Q-factor analysis
  • Eye Opening measurement: Provide results for eye openings and optimum sample points

敘述

Keysight E4875A ParBERT 81250 軟體與量測套件是一個完整且立即可用的套裝軟體,可協助您執行高速通訊埠、元件、晶片和模組的確認與特性分析。

這個軟體與量測套件包含下列元件:

  • 圖形使用者介面
  • 量測套件
  • 軟體工具(10 GbE 工具、SFI-5 工具、SONET/SDH 訊框產生器)
  • VXI 隨插即用驅動程式
  • 軔體伺服器 - 可透過 LAN 和 GPIB 從遠端來控制

簡單好用的 Windows® 2000 / NT 4.0 式 GUI,可讓您控制 ParBERT 81250 的硬體資源。

有了軔體伺服器能力,即可透過 LAN Windows 或 GPIB 及 Unix 或 Linux 作業系統,從遠端來控制 ParBERT 81250。執行測試的軟體可利用 National Instruments 的 LabVIEW、Excel、Keysight TestExec 和 Microsoft® VisualBasic 來加以設定。

有關完整的細節,請點選 81250 產品簡介連結。

Windows 和 Microsoft 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。