您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1810TL 同軸切換器,直流至 67 GHz,SPDT

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

類型

  • 端接單刀雙擲 EM 切換器
  • 操作頻率為直流至 4、20、26.5、40、50 或者 67 GHz
  • 母頭 SMA/2.92 mm/2.4 mm 和 1.85 mm 連接器
  • 內建電流中斷功能

卓越的射頻效能

  • 出色的隔離效能:在 4 GHz 時 > 120 dB,在 67 GHz 時 > 70 dB
  • 低 SWR:在 4 GHz 時 < 1.10,在 67 GHz 時 < 1.90
  • 低插入損耗:在 4 GHz 時 < 0.27 dB,在 67 GHz 時 < 1.12 dB

出色的射頻重測穩定度和更長的使用壽命

  • 插入損耗重測穩定度:在 40 GHz 時為 0.03 dB,在 50 GHz 時為 0.05 dB,在 67 GHz 時為 0.08 dB
  • 保證 5 百萬次的使用壽命(典型值為 1 千萬次)

產品特色

  • 5 V、15 V 或 24 V 的線圈電壓位準
  • D 型超小型 9 針連接器或焊接接線終端
  • 標準或與 TTL/5 V CMOS 相容的驅動器
  • 選配的位置指示器

敘述

Keysight N1810TL 鎖態同軸切換器結合了無與倫比的配置靈活性、出色的重測穩定度、更長的使用壽命和更高的可靠性。

關於取捨配置選項和效能的其他資訊,請查看線上產品概述

新產品:
N1810TL 選項 040 頻率範圍為直流至 40 GHz。
N1810TL 選項 050 頻率範圍為直流至 50 GHz。
N1810TL 選項 067 頻率範圍為直流至 67 GHz。