您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10229A Hook Tip Adapter

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 2,240

一般配置  

一般配置

10229A Hook tip adapter for 85024A

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

The 10229A retractable hook tip was designed for use with the 10020A or 1120A probes (obsolete). It also works with the 85024A high frequency probe.