您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16380C 標準電容組-0.01 uF 至 10 uF

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 431,180

一般配置  

一般配置

16380C C Standard Set

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 端子接頭:4 對端子,BNC
  • 尺寸 (大約):142 (寬) x 88 (高) x 112 (深) mm (電容器)
  • 重量 (大約):7.0 kg (包含機盒和三個電容器)
  • 可應用的儀器:4194A、4263A/B、4268A、4278A、4284A、4288A、4294A 和 E4980A

敘述

Keysight 16380C為標準電容器組,包含三個精確的電容器-0.01 uF (Keysight 16385A)、0.1 uF (Keysight 16386A)、1 uF (Keysight 16387A),以及選購的 10 uF (Keysight 16388A)。這些電容器主要用於是德4對端子的 LCR 錶和阻抗分析儀之效能測試。如需使用這些標準儀器的方法,請參閱儀器的操作和維修手冊。