您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34171A DMM輸入端點接頭區塊模組

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

敘述

Keysight 34171A DMM輸入端點接頭區塊模組包含二個接頭,它提供將電線連接到全部5個輸入端點一個方便而可靠的方法。這些端點是由低熱性銅合金所組成,可將不同金屬所造成的熱引發電壓減到最小。若要使熱偏移電壓減到最低,可使用相同口徑的未電鍍銅接線來進行所有的連接。

Keysight 34171A與Keysight 34401A DMM相容。

  • 電線尺寸:建議使用18口徑或更小的尺寸
  • 電線類型:建議使用未電鍍的銅線
  • 最大電壓:1000 V
  • 端點:低熱性銅合金
  • 終端:5個遮罩香蕉插頭
  • 安全性:合乎或超越IEC 1010-2-031的規定
  • 數量:2個