您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

敘述

E6393A/B是為了提高行動台維修單位的效率,以及降低行動台測試與維修成本而設計的。E6393A/B是一個低價的cdma2000解決方案,而不只是一部普通的通過/失敗測試器,它能提高您的整個維修網路的維修能力。

測試所有主要的CDMA格式,包括CDMA蜂巢式行動電話、CDMA PCS、AMPS和cdma2000。

您可以在銷售點或維修網路的任何一處,使用單一測試組件,將全球的CDMA行動手機維修操作程序標準化。

有關E6393B cdmaONE與AMPS測試的細節,請洽詢當地的辦公室。

  • 低價位
  • 操作簡單
  • 全球的售後支援
  • 自動與手動測試
  • 找尋錯誤的能力
  • 準確的效能