您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

33305D Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 110 dB, 10 dB Steps

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 頻率範圍:直流達 18 GHz
  • 衰減範圍:0 到 110 dB,10 dB 步進
  • 最大 SWR (7 mm):1.4 到 8 GHz、1.5 到 12.4 GHz、1.7 到 18 GHz
  • 穩定一致的使用週期:0.03 dB 時高達 12.4 GHz,0.05 dB 時高達 18 GHz,每個區段 100 萬個週期
  • 接頭類型:可選擇 N 型、SMA、7 mm