這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:直流達 18 GHz
- 衰減範圍:0 到 11 dB,1 dB 步進
- 最大 SWR (7 mm):1.4 到 8 GHz、1.5 到 12.4 GHz、1.7 到 18 GHz
- 穩定一致的使用週期:0.03 dB 時高達 12.4 GHz,0.05 dB 時高達 18 GHz,每個區段 100 萬個週期
- 接頭類型:可選擇 N 型、SMA、7 mm
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型