您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16093A 接線柱 (Binding Posta) 夾具

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • Agilent 4279A 1MHz C-V錶 4279A 1MHz C-V錶 [已停產] 

    4279A 1MHz C-V錶 [已停產]

    Keysight 4279A 1MHz C-V錶針對半導體的電容與偏壓電壓特性量測,提供了可提升品質與產能的最佳解決方案。

  • Agilent 4294A 精密阻抗分析儀,40 Hz至110 MHz 4294A 精密阻抗分析儀,40 Hz至110 MHz [已停產] 

    4294A 精密阻抗分析儀,40 Hz至110 MHz [已停產]

    Keysight 4294A精密阻抗分析儀是一個整合的解決方案,能協助您有效地執行元件和電路的阻抗量測與分析。

  • Agilent 4263B LCR錶,100 Hz到100 kHz 4263B LCR錶,100 Hz到100 kHz [已停產] 

    4263B LCR錶,100 Hz到100 kHz [已停產]

    Keysight 4263B LCR錶是是德最經濟的一款低階LCR錶,是專為生產線的元件評估及桌上應用的基礎阻抗測試而設計的。

  • Agilent 4268A 120Hz/1kHz電容錶 4268A 120Hz/1kHz電容錶 [已停產] 

    4268A 120Hz/1kHz電容錶 [已停產]

    Keysight 4268A 120Hz/1kHz電容錶為生產線提供了以固定的較大測試信號位準,來測試高價的積層陶瓷電容(MLCC)的最佳解決方案。

  • 4285A高精密度LCR錶,75 kHz到30 MHz 4285A 高精密度LCR錶,75 kHz到30 MHz [已停產] 

    4285A 高精密度LCR錶,75 kHz到30 MHz [已停產]

    是德4285A高精密度LCR錶是一個經濟的元件與材料量測解決方案。

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [已停產] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [已停產]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz

    • 頻率:20 Hz 到 2 MHz
    • 基本準確度為 +/- 0.05 %
    • 內建 40V 直流偏壓,20 Vrms 測試信號(選項 001)
    • 可使用選項 002 和 42841A 偏壓電流源執行 40 A 直流量測
    • 可使用選項 200 執行 Rdc 量測