您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10898A Dual Laser-Axis Board

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

一般

  • 平台與大小:VME, 6U
  • 經由電路板的軸數: 2
  • 解析度擴充:x256
  • 外部取樣與資料保持輸入: 4 + 1

可使用平面鏡光學元件操作

  • 解析度:0.62 nm
  • 最快速度 (也受到雷射頭限制) :2,700 mm/sec

時序

  • 位置資料更新率:10 MHz
  • 非同步取樣或保持不確定性:± 50 ns
  • 同步取樣或保持不確定性:< 800 ps + < 40 ps / deg C

特殊功能

  • 彈性的硬體 IO
  • 可針對多軸系統,輕鬆編碼 Ref 和 Meas 信號的路由
  • 10 MHz時的36 位元、2 補數的硬體定位輸出
  • 在一張 6U 主機板上,基本上有兩個增強的 10897C 軸。