您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E1708A Remote Dynamic Receiver

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

一般

  • 重量:170 g (6.0 oz)
  • 重量:190 g (6.7 oz)
  • 功率:15V @ < 250 mA
  • 功率:15V @ < 267 mA
  • 靈敏度:含 2 m 光纖的 2.2 uW (含 10 m 光纖的 5 uW)
  • 靈敏度:0.2 到 0.8 uW (取決於交流/直流比)
  • 功率消耗:3.8W
  • 功率消耗:4.0 W