您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

時序分析 (非同步取樣)

  • 具 800 MHz / 800 MHz (半/全頻道) 傳統時序與深度記憶體
  • 400 MHz 轉態時序

狀態分析 (同步取樣)

  • 狀態時脈速率可高達 800Mb/s (全頻道) 和 1.5Gb/s (半頻道)
  • 資料率:高達 1.5 Gb/s
  • 自動化臨界值/取樣位置設定,可在高速匯流排上進行準確的量測
  • 在所有頻道上的同步眼圖可快速地辨識有問題的信號

配置考量

  • 每一模組擁有 34 個頻道,若結合 5 個模組,則可在單一時基內獲得 170 個頻道
  • 可選擇的記憶體深度:64 M (標準值)
  • 與 90 接腳的邏輯分析儀探棒相容。探棒需另外訂購。 是德的探棒建議事項
  • 與 16900 系列模組邏輯分析儀相容

其他功能

  • 全面性單端和差動信號支援,臨界值調整範圍從 -3 V 到 5 V (每次遞增 10 mV)

敘述

Keysight 16760A狀態和時序模組具備新的眼狀掃描功能,是第一台可顯示類似示波器眼圖的邏輯分析儀。眼狀掃描功能可讓您同時在幾百個頻道上擷取、顯示及分析眼圖,而不必移動測試探棒。16760的低電容、高密度測試探棒,提供了您的高速平行匯流排的最小負載。此外,16760可執行傳統的狀態和時序量測,而它的差動式輸入則能以1.5 Gbits/s的速率來擷取信號。能容納64M取樣的記憶體,可確保您擁有除錯複雜系統所需的記憶體。

準確而可靠的量測就從測試探棒頭開始!


測試探棒必須另外訂購。請選擇適合您的應用的測試探棒: 是德建議的測試探棒

  • 新的眼狀掃描功能可同時在幾百個頻道上量測眼圖而不必移動接頭,可為您節省寶貴的時間。
  • 低電容的測試探棒負載,可減少高速匯流排的干擾。
  • 差動式輸入與LVDS、HSTL及其他高速差動信號相容。
  • Eye finder可以10 ps的解析度,自動調整所有頻道上的設定和保持。
  • 64 Msamples的擷取記憶體(在1.5 Gb/s模式下為128 M),可協助您解決複雜的系統問題。