您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16197A 底部電極 SMD 測試夾具

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 221,159

一般配置  

一般配置

16197A Bottom Electrode SMD Test Fixture

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 16197A-ABA Printed manual, English

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 16197A 是專為評估底部電極 SMD 阻抗所設計的。它可完成的穩定頻率特性高達 3 GHz,可提供高度穩定一致的量測。Keysight 16197A 支援各種的 SMD 尺寸,小至 1005 (mm)/0402 (inch),大至 3225 (mm)/1210 (inch)。搭配選項 001 使用可選擇 0603 (mm)/0201 (inch) 的尺寸。