您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4991A RF阻抗/材料分析儀

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

16092A
彈簧夾具 

彈簧夾具

16092A
Keysight 16092A測試夾具是專為評估引線及SMD元件的阻抗所設計的。
16190B
性能測試套件 

性能測試套件

16190B
Keysight 16190B 是專為驗證具有 7 mm 量測端子的 LCR 儀錶或阻抗分析儀所設計的性能測試套件,可量測阻抗的準確度。
16192A
並聯電極 SMD 測試夾具 

並聯電極 SMD 測試夾具

16192A
Keysight 16192A 測試夾具是專為評估端電極 SMD 元件阻抗所設計的。
16194A
高溫元件測試夾具 

高溫元件測試夾具

16194A
Keysight 16194A 是專為量測軸向/徑向引線的裝置和具溫度範圍從 -55 至 +200 °C的SMD 所設計的
16196A
是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz 

是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz

16196A
Keysight 16196A、16196B、16196C和 16196D SMD測試夾具以同軸的架構發展,使 RF 阻抗量測達 3GHz 成為可能。
16196B
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196B
The 16196B SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16196C
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196C
The 16196C SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16196D
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196D
The 16196D SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16197A
底部電極 SMD 測試夾具 

底部電極 SMD 測試夾具

16197A
Keysight 16197A 是專為評估底部電極 SMD 阻抗所設計的。
16200B
外部 DC 偏壓轉接器 

外部 DC 偏壓轉接器

16200B
Keysight 16200B 測試夾具可讓您透過使用外部 dc 電流電源的7mm埠,在裝置上提供高達 5Adc 的偏壓電流。
16453A
介質材料測試夾具 

介質材料測試夾具

16453A
Keysight 16453A 是專為設計在 Keysight E4991A/4291A/B 上進行準確的介質常數和損耗切線量測。
16454A
磁性材料測試夾具 

磁性材料測試夾具

16454A
Keysight 16454A 是專為環形磁性材料進行準確的磁導率量測所設計的。

相關產品與解決方案

  • No image available 材料測試設備 

    材料測試設備

    分析儀,測試夾具,透過探量計算介電常數和磁導率...