您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4991A RF阻抗/材料分析儀

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

  • 基本精確度為 +/-0.8%
  • 阻抗直接讀出為 3GHz
  • Windows 式的使用者介面
  • 掃頻參數 (頻率、交流位準和直流偏壓)
  • 內建 VBA 程式設計功能
  • 元件的多種測試夾具
  • 透過 LAN 介面傳輸資料
  • 直接讀出電容率、磁導率 [選項]

敘述

Keysight E4991A RF阻抗/材料分析儀提供了優異的阻抗量測效能及強大的內建分析功能。它為負責評估3 GHz範圍內的元件的元件與電路研發設計師,提供了創新的技術。有別於反射量測技術,Keysight E4991A所使用的RF-IV技術,可在寬廣的阻抗範圍內提供更準確的阻抗量測結果。基本的阻抗準確度為+/-0.8%。較高的Q準確度,有利於執行低損耗元件的分析。內建的合成器可以1 mHz的解析度,掃描1 MHz到3 GHz的頻率。

材料評估

Keysight E4991A提供了適用寬廣的頻率範圍(1 MHz到1 GHz)之完整介電/磁性材料量測解決方案。

晶圓上量測

E4991A-010的Probe Station Connection Kit,可以讓我們輕易地將Keysight E4991A連接到Cascade Microtech的RF探棒系統,以執行晶圓上阻抗量測。

溫度特性評估

E4991A-007的溫度特性測試組,是針對元件和材料執行溫度特性量測的新解決方案。這個選項具備強大的溫度漂移補償功能,可在- 55°C 到+ 150°C的寬廣溫度範圍內,提供高準確度的溫度特性分析能力。