這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
探棒特性:
- 萬用電錶阻抗:10 MΩ
- 典型直流準確度,從 1 kV 到 20 kV 為 2%,到 40 kV 為 3%
- 典型交流準確度,在 60 Hz 時為 5%;頻率上升時準確度會下降,在 300 Hz 時為 -3 dB
- 輸入電阻:1000 MΩ
- 最大電壓,40 kV 直流
- 電纜長度:1 公尺
- 端接方式:屏蔽型香蕉插頭與接地夾
Keysight 34136A 高電壓探棒可與 10 MΩ 輸入電阻的萬用電錶搭配使用。此探棒為 1000:1 分配器,可將電壓錶的直流量測能力延伸到 40 kV 直流。Keysight 34136A 還包括一個扁平探針和螺帽、掛鉤探針和探針包。
Keysight 34136A 與各種具有 10 MΩ 輸入阻抗的是德科技數位萬用電錶相容,例如 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A、L4411A 和 34405A。這些數位萬用電錶為交流電壓功能提供 1 MΩ 輸入阻抗。34136A 為適用於交流電壓功能的 2000:1 分配器。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型