您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34136A 高電壓探棒

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 5,656

一般配置  

一般配置

34136A DMM Probe, 40 kV dc, 28 kV rms ac, 300 Hz bw

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 萬用電錶阻抗: 10 MΩ
  • 直流準確度,從 1 kV 到 20 kV 為 2%,20 kV 到 40 kV 為 3%
  • 交流準確度,在 60 Hz 時為 5%;頻率上升時準確度會下降,在 300 Hz 時為 -3 dB
  • 輸入電阻: 1000 MΩ
  • 最大電壓,40 kV dc
  • 長度: 纜線長度為 1 公尺
  • 接線端子: shrouded 香蕉插頭與接地夾

敘述

Keysight 34136A 高電壓探棒可與具有 10 MΩ 輸入電阻的萬用電錶搭配使用。 此探棒是一個 1000:1 的除法器,可將電壓計的量測功能延伸到 40 kV 直流。 Keysight 34136A 還包括一個扁平探針和螺帽、掛鉤探針和探針包。

Keysight 34136A 與各種具10 MΩ 輸入阻抗的是德數位萬用電錶相容,例如 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A、L4411A,以及 34405A。