您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 每秒 20 M 次取樣的取樣率,可在寬頻寬的信號上得到可靠的連續和單擊量測
  • 時閘式和免費執行的功率量測
  • 免費的「Analyzer Software」軟體,可進行完整的脈衝和統計分析。軟體位於「In the Library」下
  • 8 種預定的無線配置 (GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma 2000)

敘述

Keysight E4417A二頻道EPM-P系列功率錶搭配E9320峰值與平均功率感應器,可執行峰值、平均、峰值-平均功率比和時閘量測。E4417A功率錶與所有的8480和E系列功率感應器皆相容。

EPM-P系列功率錶(E4416A和E4417A)並未提供43X程式碼相容性,因為它們主要鎖定時閘功率量測等新的應用。EPM系列功率錶(E4418B和E4419B)則有提供43X程式碼相容性,因為它們是436A、437B和438A的替代產品。

  • 可執行峰值、平均及峰值-平均比等功率量測
  • 時閘功率量測
  • 透過GPIB每秒最多可提供1,000個修正讀值
  • 每秒20 Msamples的取樣速率,可對寬頻信號執行可靠的連續與單擊量測
  • 與所有的8480和E系列功率感應器相容
  • 免費提供 'Analyzer Software' 軟體,以執行完整的脈衝和統計分析,此軟體位於資料圖書館
  • 8個預先定義的無線配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth、IS-95 CDMA、W-CDMA和cdma2000)
  • 1年的標準保固
  • 如需更詳細的資訊,請點選規格資料連結。