您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 170,657

一般配置  

一般配置

E4416A Power Meter - EPM-P series, single channel

  • E4416A-001 Front panel input sensor and reference calibration connector
  • E4416A-005 Include power sensor cable, E9288A length 5-ft (1.5m)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 具有每秒高達 20 M 個樣本的取樣率,適用於對寬頻信號進行可靠的連續和單次量測
  • 時閘和自由執行掃描功率量測
  • 免費的 '分析儀軟體' 適用於完整的脈衝和統計分析,軟體位於 '資料庫' 內
  • 8 種預先定義的無線配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth™、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma2000)

敘述

E4416A 單通道 EPM-P 系列功率儀錶使用 E9320 峰值和均值功率感測器,提供峰值、均值、峰均功率比和時閘量測等多項功能。

  • 具有每秒高達 20 M 個樣本的取樣率,適用於對寬頻信號進行可靠的連續和單次量測
  • 時閘和自由執行掃描功率量測
  • 免費的 '分析儀軟體' 適用於完整的脈衝和統計分析,軟體位於 '資料庫' 內
  • 8 種預先定義的無線配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth™、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma2000)

《1xEV-DO 無線系統 — 可搭配 EPM-P 功率儀錶和 E9320 E 系列功率感測器運作,以便簡化開發、驗證和製造流程》量測提示

需要將此儀器連到您的 PC 嗎?請查看我們多樣化的 GPIB、USB 和儀器控制產品

使用 Keysight VEE Pro 輕鬆地在您的測試系統上自動執行資料分析。

找不到您想要的配件嗎?請嘗試點擊特殊選項進行查找。

Keysight Technologies F and S Award Logo

相關產業與技術