您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

TS-5400 具備 Mac 面板介面的 Keysight TS-5400 系列 II 汽車電子功能測試系統

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

敘述

Keysight TS-5400 系列 II 汽車功能測試系統,可加速汽車電子製造商的功能測試。Keysight TS-5400 出廠即為完整的量測就緒平台,在平台上完成 70% 的測試系統開發流程,可達成更高的生產力。現有使用者報告在部署功能測試系統時,可縮短 50% 的時間。

Keysight TS-5400 能讓您於多個專案使用單一功能測試平台。使用一系列可擴充、程式碼相容的系統快速進行測試開發,能讓您快速回應汽車製造商的需求。Keysight TS-5400 的高產出功能和極長的正常運轉時間,讓這個系統成為製造廠中的可靠運作設施。

高效能的 Mac 面板系統介面,為複雜的模組 (例如使用引擎管理、動力系統控制和車身電子的模組) 提供了額外的量測功能。連接具 50 到 300 個測試點的裝置時,MAC 面板測試系統介面提供了最高的彈性。隨附具備超過 400 個汽車常式的測試執行程式。

Keysight TS-5400 易於複製和部署 – 全球各地安裝超過 800 部。透過全球支援和服務,是德已做好支援您全球營運的準備。

相關產業與技術