您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

X382A Waveguide Variable Attenuator

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 頻率範圍:8.2 至 12.4 GHz
  • 最大 SWR: 1.15
  • 衰減準確度:± 0.2% 或 0.1 dB (取二者中的較大者)
  • 衰減範圍:0 至 50 dB
  • 最大功率 (CW):10 Watts
  • 波導指示器:EIA WR-90 MIL-W-85/1-077
  • 凸緣指示器:UG-135/U MIL-F-3922/54C-008