您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

X281A 同軸波導轉接器,N 型(母頭),8.2 至 12.4 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 18,594

一般配置  

一般配置

X281A Coaxial to Waveguide Adapter, Type-N female to WR-90, 8.2 to 12.4 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • X281A-0B0 Download the Product Manual from the Keysight website

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

類型

  • 頻率範圍:8.2 - 12.4 GHz

卓越的射頻效能

  • 最大駐波比(SWR):1.25

產品特色

  • 波導名稱:EIA WR-90 MIL-W-85/1-078
  • 凸緣名稱:UG-135/U MIL-F-3922/54C-008
  • 同軸連接器:N型(母頭) 

敘述

Keysight X281A 轉接器可將波導傳輸線轉接至 50 Ω 同軸線。能量可在任一方向上傳輸,每個轉接器均可覆蓋其波導頻段的完整頻率範圍,駐波比小於 1.3。