這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 出色的 SWR,可降低不匹配的不確定性
- 50 MHz 校驗埠
- 進行準確的校驗,並可追溯至美國國家標準暨技術研究所(NIST)的毫米波感測器校驗標準
- 相容於 EPM(新款 N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率錶,以及 E1416A VXI 和停產的 70100A 和 43X 功率錶
- 在 -30 至 +20 dBm 範圍內執行準確的平均功率量測
- 頻率範圍:50 GHz 至 75 GHz
- 二極體功率感測元件
您對 V8486A 感興趣嗎?
擴充波導功率感測器的功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助