您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U281B Coaxial Waveguide Adapter, 1.85 mm (m), 40 to 60 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 75,379

一般配置  

一般配置

U281B WR 19-1.85mm(m) Adapter (40-60 GHz)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:40 -60 GHz
  • 最大 SWR: 1.17
  • 波導指示器:EIA WR-19
  • 凸緣指示器:UG-383 (調變)/U
  • 同軸接頭:1.85 mm 公接頭