您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR
  • 50 MHz校驗埠
  • 美國國家技術標準局 (NIST) 毫米波感測器校驗的準確校驗和追蹤能力
  • 與 EPM、EPM-P 和 P 系列功率錶,以及 E1416A VXI 和停產的 70100A 與 43X 功率錶相容
  • -30到+20 dBm範圍內準確的平均功率量測
  • 26.5 GHz 至 40 GHz 的頻率範圍
  • 熱耦功率感測元件

敘述

  • 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR
  • 50 MHz校驗埠
  • 美國國家技術標準局 (NIST) 毫米波感測器校驗的準確校驗和追蹤能力
  • 與 EPM, EPM-P和P系列功率錶,以及 Keysight E1416A VXI 和停產的 70100A 與 43X 功率錶相容
  • -30至+20 dBm範圍內準確的平均功率量測
  • 26.5 GHz 至 40 GHz 的頻率範圍
  • 熱耦功率感測元件

閱讀 資料產品規格