產品特性

  • 出色的 SWR,可降低不匹配的不確定性
  • 50 MHz 校驗埠
  • 進行準確的校驗,並可追溯至美國國家標準暨技術研究所(NIST)的毫米波感測器校驗標準
  • 相容於 EPM(新款 N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率錶,以及 E1416A VXI 和停產的 70100A 和 43X 功率錶
  • 在 -70 至 -20 dBm 範圍內執行準確的平均功率量測
  • 頻率範圍:33 GHz 至 50 GHz
  • 二極體功率感測元件

Keysight 11708A 30 dB 衰減器配備字尾為 "D" 的 Keysight 8480 系列功率感測器,以便使用功率錶進行校驗(以 0 dBm、50 MHz 為基準)。

Q8486D Waveguide Power Sensor

您對 Q8486D 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助