您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E9304A E 系列平均功率感應器

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 請參考 E9301A 的標準功率感測器功能
  • EMC/EMI 測試應用的低頻涵蓋範圍 (9 kHz至6 GHz),例如輻射免疫力測試 (IEC61000-4-3)
  • 高靈敏度 (-60 至 +20 dBm) 和快速量測速度,以減少校驗輻射現場一致性和 EMC/EMI 測試接收器所需的時間
  • 在超低頻 (VLF) 至微波頻率處量測發射器的功率和接收器的靈敏度
  • 提供 18 GHz 的特殊選項
  • 與 EPM (全新的 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P (E4416A/ 17A) 和 P 系列 (N1911A/ 12A) 功率錶相容

敘述

Keysight E9304A 二極體功率感測器可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍和 -60至 +20 dBm。此感測器非常適合用於超低頻 (VLF) 功率量測。

找不到你想要的產品嗎? 試試我們的特殊選項

參閱產品簡介。 

Keysight Technologies F and S Award Logo