您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E9301B E 系列平均功率感應器

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 109,515

一般配置  

一般配置

E9301B Power Sensor-Average, 10 MHz to 6 GHz, -30 to +44 dBm

  • E9301B-025 Average input power to 25 watts (+44dBm)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 量測所有調變格式的平均功率
  • -30 dBm 至 +44 dBm 寬廣的動態範圍功率量測
  • 無線通訊格式的頻率範圍為 10 MHz 到 6 GHz
  • 用於減低不匹配不確定度的低 SWR
  • 儲存於 EEPROM 的校驗係數、線性度和溫度補償資料
  • 與 EPM (全新的 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P (E4416A/ 17A) 和 P 系列 (N1911A/ 12A) 功率錶相容

敘述

Keysight E9301B 二極體功率感測器可在 10 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍和 -30 至+44 dBm (74 dB 動態範圍) 的功率範圍內執行平均功率量測。

找不到你想要的產品嗎? 試試我們的特殊選項

請詳閱產品概述

Keysight Technologies F and S Award Logo