您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E9301A E 系列平均功率感應器

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 65,756

一般配置  

一般配置

E9301A Power Sensor-Average, 10 MHz to 6 GHz, -60 to +20 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

E9301A-0B1 English language operating and service guide, printed
E9301A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E9301A-ABJ Japan - Japanese operating and service guide, printed
E9300A-CD1 Documentation Optical Disk

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • No image available EPM 和 EPM-P 系列功率錶 

    EPM 和 EPM-P 系列功率錶

    • EPM 系列:量測平均功率從 -70 dBm 至 +44 dBm,頻率範圍從 9 kHz 至 110 GHz
    • EPM-P 系列:量測峰值、平均和時間閘控功率,從 -65 dBm 至 +20 dBm,使用 E932XA 功率感測器,頻率最高可達 18 GHz

  • No image available P系列功率錶 

    P系列功率錶

    是德P系列功率錶提供了寬頻信號(30 MHz的視訊頻寬)的峰值、平均、峰值-平均功率比、最大功率、最小功率、上升時間、下降時間及統計(CCDF、PDF)量測。