您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 真正的雙頻道功率錶 – 同時顯示兩個功率讀數
  • 快速量測速度 (搭配 E 系列感測器,每秒多達 100 個讀數,超過 GPIB)
  • 使用 8480 系列功率感測器,速度可提升 2 倍 (相較於 437B)
  • 使用 8480 系列感測器時沒有範圍切換延遲,而使用 E 系列感測器時只有一個快速範圍切換點
  • 與 438A 功率錶的程式碼相容
  • 可用於遠端控制所有功能的 GPIB 和 RS232 接頭
  • 內部的可充電電池選項,可提供連續使用長達 4 小時的電力 (選項 001)

敘述

是德E4419B是一台低價、高效能、雙重頻道的可程式功率錶。它與8480系列和E系列功率感應器(E9320A系列除外)完全相容。依使用的感應器而定,E4418B可在9 kHz到110 GHz的頻率範圍內量測-70 dBm到+44 dBm。

E4419B是專為工作檯和自動測試儀器(ATE)的使用而設計,能執行快速(搭配E系列感應器,每秒最多可提供100個讀值)、準確且可重複的功率量測。

E4419B是一個純雙重頻道功率錶,這表示您可以在顯示幕上同時看到兩個功率讀值。

  • 快速的量測(搭配E系列感應器,透過GPIB每秒最多可提供100個讀值)
  • 使用8480系列功率感應器,可使速度提高一倍(相較於437B)
  • 使用8480系列感應器不會產生範圍切換延遲,使用E系列感應器只會產生一個快速範圍切換點
  • 標準的RS 232/422串列介面
  • 可透過GPIB接頭從遠端控制所有的功能
  • 內建的可充電式電池選項,提供最長可連續使用3小時的電量(選項001)
  • 與438A達到程式碼相容性
  • 1年保固(不適用E9287A電池包)
  • 如需更詳細的資訊,請點選規格資料連結。