這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 快速量測速度 (搭配 E 系列感測器,每秒多達 200 個讀數,超過 GPIB)
- 使用 8480 系列功率感測器,速度可提升 2 倍 (相較於 437B)
- 使用 8480 系列感測器時沒有範圍切換延遲,而使用 E 系列感測器時只有一個快速範圍切換點
- 程式碼與 437B 和 436A 功率錶相容
- 可用於遠端控制所有功能的 GPIB 和 RS232 接頭
- 內部的可充電電池選項,可提供連續使用長達 5.5 小時的電力 (選項 001)
是德E4418B是一台低價、高效能、單頻道的可程式功率錶。它與8480系列和E系列功率感應器(E9320A系列除外)完全相容。依使用的感應器而定,E4418B可在9 kHz到110 GHz的頻率範圍內量測-70 dBm到+44 dBm。
E4418B是專為工作檯和自動測試儀器(ATE)的使用而設計,能執行快速(搭配E系列感應器,每秒最多可提供200個讀值)、準確且可重複的功率量測。
- 快速的量測(搭配E系列感應器,透過GPIB每秒最多可提供200個讀值)
- 使用8480系列功率感應器,可使速度提高一倍(相較於437B)
- 使用8480系列感應器不會產生範圍切換延遲,使用E系列感應器只會產生一個快速範圍切換點
- 標準的RS 232/422串列介面
- 可透過GPIB接頭從遠端控制所有的功能
- 內建的可充電式電池選項,提供最長可連續使用3小時的電量(選項001)
- 與437B和436A達到程式碼相容性
- 符合CE與CSA標準
- 1年保固(不適用E9287A電池包)
- 如需更詳細的資訊,請點選規格資料連結。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型