您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4413A 寬廣動態範圍電源感測器,E 系列

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 77,507

一般配置  

一般配置

E4413A CW Power Sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to +20 dBm

  • E4413A-100 Std option, CW power sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to +20 dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 快速量測速度,搭配 E4416A 每秒高達 400 的讀數
  • 寬廣的動態範圍 (-70 dBm 到 +20 dBm)
  • 頻率範圍自 50 MHz 至 26.5 GHz,及 33 GHz 的特殊選項
  • 儲存於 EEPROM 的校驗係數、線性度和溫度補償資料
  • 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR
  • NIST 的準確校驗和追蹤能力
  • 與 EPM (全新的 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P (E4416A/ 17A) 和 P 系列 (N1911A/ 12A) 功率錶相容

敘述

E4413A - Keysight E4413A CW 二極體功率感測器可在 50 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍和 -70 至 +20 dBm (90 dB 動態範圍) 的功率範圍內執行平均功率量測。

找不到你想要的產品嗎? 試試我們的特殊選項

Keysight Technologies F and S Award Logo