您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4407B ESA-E系列頻譜分析儀,100 Hz到26.5 GHz

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

效能

  • 0.4 dB 總振幅準確度
  • +16 dBm TOI
  • -167 dBm DANL,加上內部 preamp

量測應用

  • 相位雜訊、雜訊指數、GSM/EDGE、cdmaOne 等等 量測應用
  • 包含 Power Suite 單鍵式 RF 功率量測 詳細資訊

產品特色

  • 分析頻寬為 10 MHz
  • 單次掃頻時,可區段掃描多達 32 個不連續的頻距
  • 堅固耐用的可攜式裝置,可在工作現場展現實驗室級的效能
  • 5 分鐘熱機後,即可達到保證的量測準確度

敘述

Keysight ESA-E系列是我們的中等效能頻譜分析儀解決方案。在類似價位的產品中,這個系列無論在量測速度、動態範圍、準確度和解析能力方面,都創下了最佳的效能標準。它彈性的平台設計,可讓研發、製造與現場維修工程師依據他們的特殊需求來定製這個產品,並且適時地升級產品以擁有最新的功能。

這個產品的單鍵式量測解決方案,以及容易操作的使用者介面和優異的速度效能,可讓工程師減少測試所需的時間,並將更多的時間放在元件和產品的設計、製造與除錯上。

  • ew! 加入選項H26這個內建的26.5 GHz微波前置放大器,可以讓低位準信號的偵測與監管變得更容易。
  • 透過Internet 從遠端來檢視與控制ESA
  • 8590系列的程式碼相容性
  • HP 8566/68B的程式碼相容性
  • ESA-E系列量測解決方案
  • 調變分析量測應用軟體卡
  • 符合Bluetooth、GSM和cdmaOne等標準的量測應用軟體卡。
  • 錯誤定位、相位雜訊及CATV服務量測應用軟體卡。
  • 堅固與可攜的特性,為現場提供了實驗室級的效能。
  • 1 ms的RF掃描時間,每秒45次量測。
  • ± 1 dB的整體振幅準確度。
  • 1 Hz數位解析頻寬濾波器和前置放大器選項。
  • -166 dBm的靈敏度,含內部前置放大器,+12.5 dBm的TOI。
  • 可調式掃描(軌跡取樣點),從2到8192個取樣點。
  • 分段掃描,在單次掃描中最多可掃描32個非連續的頻距。
  • 免費的IntuiLink PC軟體可讓您執行螢幕畫面與資料的傳輸。