您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4402B ESA-E 系列頻譜分析儀,100 Hz 至 3.0 GHz

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

效能

  • 0.4 dB 總振幅準確度
  • +16 dBm TOI
  • -166 dBm DANL,加上內部 preamp
  • 1 Hz 窄解析度頻寬 (選購)

量測應用

  • 相位雜訊、雜訊指數、GSM/EDGE、cdmaOne 等等 量測應用
  • 包含 Power Suite 單鍵式 RF 功率量測
  • 產品特色
  • 分析頻寬為 10 MHz
  • 單次掃頻時,可區段掃描多達 32 個不連續的頻距
  • 堅固耐用的可攜式裝置,可在工作現場展現實驗室級的效能
  • 5 分鐘熱機後,即可達到保證的量測準確度

敘述

ESA-E系列是我們的中等效能頻譜分析儀解決方案。在類似價位的產品中,這個系列無論在量測速度、動態範圍、準確度和解析能力方面,都創下了最佳的效能標準。它彈性的平台設計,可讓研發、製造與現場維修工程師依據他們的特殊需求來定製這個產品,並且適時地升級產品以擁有最新的功能。

這個產品的單鍵式量測解決方案,以及容易操作的使用者介面和優異的速度效能,可讓工程師減少測試所需的時間,並將更多的時間放在元件和產品的設計、製造與除錯上。