您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 31,548

一般配置  

一般配置

909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz

  • 909F-701 APC-7 Connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 5 GH 時,APC-7 的最大 SWR: 1.005
  • 6 GH 時,APC-7 的最大 SWR: 1.01
  • 18 GHz 時,APC-7 的最大 SWR: 1.15
  • 2 GHz 時,N 型的最大 SWR: 1.007
  • 3 GHz 時,N 型的最大 SWR: 1.01
  • 6 GHz 時,N 型的最大 SWR: 1.02
  • 18 GHz 時,N 型的最大 SWR: 1.15
  • 最大功率:平均值 0.5 W/峰值 100 W