您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 23,089

一般配置  

一般配置

909C Coaxial 50 Ohm Termination

  • 909C-701 APC-7 connector

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

卓越的射頻效能

  • 在 2 GHz、APC-7 時的最大駐波比:1.005
  • 在 2 GHz、N 型時的最大駐波比:1.01
  • 最大功率:0.5 W 平均值/100 W 峰值

敘述

Keysight 909C 是精密的低反射直流至 2 GHz 負載,具有特性阻抗,很適合用於端接 50 Ω 同軸系統。它主要當作校驗標準套件使用。訂購 Keysight 909C 時,可同時訂購 APC-7、N 型公頭,或 N 型母頭連接器。