您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8762C Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, SPDT

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 28,943

一般配置  

一般配置

8762C Coaxial SPDT switch, DC-26.5 GHz; 50 ohm

  • 8762C-011 5 V solenoids (TTL Logic NOT available)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍為直流到 26.5 GHz
  • 終端單極雙投切換器
  • 先切斷後建立
  • 隔離值:> 90 dB 時可達 18 GHz,> 50 dB 時可達 26.5 GHz
  • 插入損耗:< 0.25 dB 時可達 2 GHz,< 0.5 dB 時可達 18 GHz,< 1.25 dB 時可達 26.5 GHz
  • 電流中斷
  • 位置指示功能