您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

87606B Coaxial Matrix Switch, DC to 20 GHz

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 3 x 3、2 x 4 與 1 x 5 阻隔矩陣配置
  • 電磁鎖定
  • 「先建立後切斷」或「先切斷後建立」操作
  • 超過 500 萬週期的絕佳穩定一致性
  • 絕佳隔離度,20 GHz 時通常 > 100 dB
  • 終端埠
  • 自動中斷磁碟機電流
  • 完全與 Keysight 87130A/70611A 切換器驅動程式相容