您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 動態範圍高達 83dB
  • 緩衝式繪圖機/印表機輸出
  • 內建限制測試,可快速判斷是否通過/失敗
  • 外部磁碟和內部暫存器,可儲存/叫出測試設定
  • 彩色顯示器
  • 選購的內部功率錶校驗器和精密檢波器,可提供接近功率錶的準確度

敘述

本產品即將停止供貨,最後訂購日期為 2010 年 11 月 30 日。Keysight 8757D 的技術支援期限至 2016 年 1 月 1 日截止。

您可繼續訂購 Keysight 8757D 的相關配件,最後訂購日期為 2014 年11月 30 日,8757D 的技術支援期限至 2016 年 1 月 1 日截止。

您可用 Keysight ENA、ENA-L 和 PNA-L 系列網路分析儀以及 FieldFox RF 手持式 RF 分析儀來替代本產品。

純量網路分析儀,從純量轉移到向量網路分析儀系統

Keysight 8757D純量網路分析儀可讓您迅速而準確地量測注入損耗、增益、回返損耗、SWR及功率。高效能的偵測器和方向式電橋,加上伴隨的Keysight信號源與印表機,使得這部分析儀成為一個具備優異效能的完整量測系統的基礎。

外部磁碟的儲存/叫出功能縮短了設定的時間,而量測資料也可以在您繼續執行下一個量測時直接傳到印表機列印。
您可以使用Keysight PSG信號產生器的全速掃描能力,將您的系統設定為同軸50 GHz或波導110 GHz。利用PSG的高功率選項,即可將動態範圍從75 dB延伸到83 dB。

附註:新的低價微波網路分析儀 - 新的Keysight 8719ET、Keysight 8720ET和Keysight 8722ET微波VNA,提供了高達40 GHz的低價微波元件測試。