您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 300 kHz 到 3 或 6 GHz
  • 動態範圍高達 110dB
  • 四個顯示頻道
  • 頻率和功率掃頻
  • 選用的時域、諧波量測

敘述

是德8753ET向量網路分析儀讓您以經濟的價格,來分析RF元件的特性。是德8753ET包含一個整合的合成信號源、測試組件與調諧接收器。內建的傳輸/反射(T/R)測試組件,提供了前向的所有大小與相位量測。內建的向量準確度增強技術包含單埠、響應與增強響應校驗。

是德8753ET/ES系列包含了T/R和S參數測試組件,並涵蓋3和6 GHz的頻率範圍。

  • 300 kHz到3或6 GHz
  • 動態範圍最高到110 dB
  • 兩個量測頻道
  • 四個顯示頻道
  • 頻率與功率掃描
  • 快速的掃描與資料傳輸速度
  • 通過/失敗測試,強大的游標功能
  • 含測試排序的內部自動化功能
  • 時域選項,諧波量測