您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8753ES 參數向量網路分析儀,30 kHz到6 GHz

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 30 kHz 到 3 或 6 GHz
  • 頻率和功率掃頻
  • 提供 50 和 75 歐姆
  • 可選購的時域、諧波量測、可配置測試組、刪除測試組
  • 可選購的電子校驗模組 (ECal)

敘述

Keysight 8753ES向量網路分析儀,提供了完整的RF元件特性分析功能。

8753ES包含一個整合的合成信號源、測試組件與調諧接收器。內建的S參數測試組件提供了完整的大小與相位量測,包括前向與反向。內建的向量準確度增強技術,包括完整的雙埠校驗、轉接器移除、及TRL*/LRM*校驗。

8753ET/ES系列包括T/R與S參數測試組件,共有3 GHz和6 GHz兩種版本。

  • 30 kHz到3或6 GHz
  • 動態範圍最高可到110 dB
  • 絕佳的量測準確度
  • 兩個量測頻道
  • 四個顯示頻道
  • 頻率與功率掃描
  • 快速的掃描與資料傳輸速度
  • 通過/失敗測試,強大的游標功能
  • 電子校驗(ECal)
  • 內部自動化與測試排序
  • 時域、諧波量測、可配置的測試組件、及刪除測試組件等選項
  • 計有50歐姆和75歐姆兩種版本