這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 30 kHz 到 3 或 6 GHz
- 頻率和功率掃頻
- 提供 50 和 75 歐姆
- 可選購的時域、諧波量測、可配置測試組、刪除測試組
- 可選購的電子校驗模組 (ECal)
Keysight 8753ES向量網路分析儀,提供了完整的RF元件特性分析功能。
8753ES包含一個整合的合成信號源、測試組件與調諧接收器。內建的S參數測試組件提供了完整的大小與相位量測,包括前向與反向。內建的向量準確度增強技術,包括完整的雙埠校驗、轉接器移除、及TRL*/LRM*校驗。
8753ET/ES系列包括T/R與S參數測試組件,共有3 GHz和6 GHz兩種版本。
- 30 kHz到3或6 GHz
- 動態範圍最高可到110 dB
- 絕佳的量測準確度
- 兩個量測頻道
- 四個顯示頻道
- 頻率與功率掃描
- 快速的掃描與資料傳輸速度
- 通過/失敗測試,強大的游標功能
- 電子校驗(ECal)
- 內部自動化與測試排序
- 時域、諧波量測、可配置的測試組件、及刪除測試組件等選項
- 計有50歐姆和75歐姆兩種版本
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型