您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

87310B Coaxial Hybrid Coupler, 90 Degree, 1 GHz to 18 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 60,118

一般配置  

一般配置

87310B Coupler, coaxial, 1-18 GHz, SMA female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 體積輕巧
  • 頻率範圍:1 到 18 GHz
  • 公稱值耦合:3 dB
  • 隔離:17 dB
  • 最大 SWR: 1.35
  • 插入損耗:< 2 dB